¿Por qué utilizar un acople de rejilla?
SKF ofrece una amplia gama de acoplamientos de rejilla de alta calidad para atender a las exigencias de las aplicaciones pesadas en cualquier sector industrial. Los acoplamientos ofrecen las siguientes ventajas:
Equivalencias Acoples de Grilla
Ficha Técnica Acoples de Rejilla
*Cada KIT viene con una grasa LMCG gratis*
Componentes del Kit de Acoples de Rejilla
2 mazas
1 Grilla
1 cubierta horizontal
1 grasa LMCG
*Presentaciones disponibles: 35g, 400g y 2kg
¿Por qué utilizar nuestra grasa LMCG?
La grasa para acoplamientos LMCG de SKF ha sido formulada para mejorar el rendimiento de los acoplamientos de rejilla en aplicaciones con alto par de transmisión, en las que se producen habitualmente fuerzas centrífugas y cargas de choque elevadas, así como desalineaciones y vibraciones. La grasa para acoplamientos LMCG de SKF cumple con los requisitos AGMA de tipo CG-1 y CG-2.
Características técnicas:
CÓDIGOS SKF
ARMA TU KIT DE ACOPLE DE REJILLA CON GRASA LMCG
El kit está compuesto por un acople de rejilla (según el código deseado) + una grasa LMCG, la cual viene en las siguientes presentaciones: 35g, 400g y 2kg. Contamos con las siguientes medidas de código:
| Código Acople* |
Diámetro del orificio |
Presentación de la grasa |
Cantidad (Unidades) |
|
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PHE 1020H GRID KIT | 12 | 30 | 35g | 1 |
| PHE 1030H GRID KIT | 12 | 36 | 35g | 1 |
| PHE 1040H GRID KIT | 12 | 44 | 35g | 2 |
| PHE 1050H GRID KIT | 12 | 50 | 35g | 2 |
| PHE 1060H GRID KIT | 19 | 57 | 35g | 3 |
| PHE 1070H GRID KIT | 19 | 65 | 35g | 3 |
| PHE 1080H GRID KIT | 27 | 79 | 35g | 5 |
| PHE 1090H GRID KIT | 27 | 95 | 35g | 8 |
| PHE 1100H GRID KIT | 41 | 107 | 400g | 1 |
| PHE 1110H GRID KIT | 41 | 117 | 400g | 2 |
| PHE 1120H GRID KIT | 60 | 136 | 400g | 2 |
| PHE 1130H GRID KIT | 66 | 165 | 400g | 2 |
| PHE 1140H GRID KIT | 66 | 184 | 400g | 3 |
| PHE 1150H GRID KIT | 108 | 203 | 2Kg | 1 |
| PHE 1160H GRID KIT | 120 | 228 | 2Kg | 2 |
| PHE 1170H GRID KIT | 133 | 279 | 2Kg | 2 |
| PHE 1180H GRID KIT | 152 | 311 | 2Kg | 2 |
| PHE 1190H GRID KIT | 152 | 339 | 2Kg | 3 |
| PHE 1200H GRID KIT | 177 | 361 | 2Kg | 3 |
*Para acoples verticales cambiar la “H” por la “V”; ejemplo PHE 1020H GRID KIT para horizontal y PHE 1020V GRID KIT para vertical.
¿Quieres adquirir nuestros Acoplamientos SKF?
Reserva una llamada con uno de nuestros asesores.
*Campos requeridos