"Apagar incendios" durante una parada no programada está impidiendo alcanzar los objetivos de producción

SKF Plug and Play                     Beneficios                     Encuentre más

Independientemente del tamaño de su negocio, el rendimiento de los equipos rotativos es fundamental para lograr su prioridad número uno: la producción. A menudo, las plantas operan maquinaria más allá de los límites de confiabilidad. Esto puede llevar a paradas de producción no programadas, seguidas de actividades de mantenimiento reactivo. Se pone mucho énfasis en los recursos y presupuestos de mantenimiento ya escasos. Este enfoque de “apagar incendios” perjudica el rendimiento de la planta y tiene un impacto negativo en el resultado final.

 

Desafíos principales

Focus on output

Centrarse en la producción con un 
presupuesto operativo limitado

Changing workforce

Cambio en la fuerza laboral,
conocimiento limitado o falta de capacitación interna

Predictive maintenance

El mantenimiento predictivo puede
ser complejo y costoso de implementar

Plant infrastructure

Limitaciones de la
infraestructura de planta

Focus on output

Focus on output with
limited operational budget

Changing workforce

Changing workforce, limited
knowledge or lack of training
in-house

Predictive maintenance

Predictive maintenance can be
complex and expensive to
implement

Plant infrastructure

Plant infrastructure
constraints

 

¿Qué tal si el análisis simplificado del estado de la máquina y el acceso remoto a los expertos de SKF ahora están a su alcance?

SKF Plug and Play

Rotación confiable a su alcance

Con SKF Plug and Play, es fácil predecir los problemas de los equipos rotativos. En este paquete básico, SKF proporciona un sensor intuitivo con una aplicación móvil de conexión directa, análisis rápido, y acceso a diagnósticos y medidas correctivas. Lo más importante es que no es necesario contratar nuevos técnicos ni invertir en infraestructura o sistemas complejos.

 

Measure Asset iPhone
Google Play Store
Apple App Store

Un punto de entrada rentable y escalable para el mantenimiento predictivo

Simplified data collection

Recopilación de datos simplificada

Es fácil recopilar e interpretar los datos de vibración y temperatura de la máquina. El sensor actúa como una herramienta inteligente de vibración, al transmitir datos de forma inalámbrica a través de la aplicación móvil Pulse para diagnósticos instantáneos de la máquina, o los almacena para futuros análisis.

Expert Knowledge

Conocimiento experto de SKF

Las verificaciones SKF Pulse Checks le brindan acceso a experiencia remota en mantenimiento predictivo, optimización del rendimiento de equipos rotativos y análisis de causa raíz. Benefíciese de las ideas líderes en la industria.

 

Bearing diagnostics

Diagnóstico de rodamientos

Conéctese con los ingenieros de aplicaciones de SKF para obtener asistencia remota sobre rodamientos y problemas de lubricación.

 

Bearing diagnostics

Desarrollo de competencias

Mejore las capacidades de los técnicos a través de la capacitación de mantenimiento y confiabilidad de la plataforma de aprendizaje electrónico SKF y utilizando la base de conocimientos de la aplicación Pulse.

 

Simplified data collection

It is easy to collect and interpret vibration and temperature
machine data. The sensor acts as a smart vibration tool,
transmitting data wirelessly via the mobile Pulse app for
instant machine diagnostics, or stored for future analysis.

Expert knowledge of SKF

SKF Pulse Checks give you access to remote expertise on predictive maintenance, rotating equipment performance optimization and root cause analysis. Benefit from
industry-leading insights.

Bearing diagnostics

Connect with SKF Application Engineers for remote support
on bearings and lubrication issues.

Competency building

Enhance technician capabilities through the SKF e-learning platform’s Maintenance and Reliability training and using
the Pulse app knowledge base.

“Con SKF Plug and Play pudimos tomar mediciones de
vibración y temperatura de nuestros activos críticos con una
aplicación fácil de usar en nuestro dispositivo móvil y sensor
portátil con Bluetooth. La aplicación nos mostró instántaneamente
si nuestros activos necesitaban atención con una señal verde, ámbar
o roja. Con solo tocar un botón, estuvimos absolutamente respaldados
por la experiencia técnica de SKF para proporcionarnos informes
detallados de fallas y medidas recomendadas. Con el conocimiento de
SKF sobre equipos rotativos, también ofrecieron soporte de ingeniería y asesoramiento sobre rodamientos para ayudarnos a mejorar la confiabilidad"

Comentarios del Reino Unido

UK Feedback
UK Feedback

“With SKF Plug and Play (Entry Level) we were able to take vibration
and temperature measurements from our critical assets with a user
friendly app on our mobile device and Bluetooth handheld sensor.
The app showed us instantly if our assets needed attention with a
green, amber or red indication. We were fully supported by SKF
technical expertise, at the touch of a button, to provide us with
detailed fault reports and recommended action. With SKF
knowledge of rotating equipment they could also offer engineering
support and bearing advice to help us improve reliability.”

Feedback from the UK

¿Preparados para alcanzar los objetivos de producción?

SKF Plug and Play es una tienda integral para el mantenimiento predictivo. Use este paquete básico de estado de los activos para recopilar datos, obtener información y tomar medidas antes de que se produzca una falla de la máquina.

Nuestros expertos en diagnóstico remoto están disponibles a pedido para transformar los datos que recopila en información procesable. Juntos, podemos prolongar el estado de sus activos, evitar paradas no programadas y alcanzar los objetivos de producción.



¿Busca una solución más avanzada con información más profunda sobre su maquinaria?
Encuéntrala con Enlight ProCollect System