Experiencia comprobada en Aplicaciones especiales

La eficiencia de la planta es un factor determinante en el desempeño que los fabricantes buscan optimizar. Para lograrlo, es esencial tomar decisiones acertadas en la selección de las correas adecuadas.

En este sentido, la elección de correas de mayor calidad se traduce en una reducción significativa del costo total de propiedad de la maquinaria a largo plazo. En nuestro catálogo, ofrecemos una amplia variedad de correas que van desde las correas en V estándares hasta las correas de alto rendimiento "Xtra Power". Estas últimas son capaces de transmitir hasta un 40% más de potencia en comparación con los productos estándares.

Características y beneficios
Fabricado según la especificación mundial PTP 0299
Aumenta la eficiencia de la planta gracias a la correcta selección de correas
Disponible en todos los tipos de producto estándares
Los productos Xtra Power aumentan el rendimiento y su longevidad
Fabricado con una amplia gama de materiales
Herramientas de cálculo disponible

Conozca nuestras correas de
excelencia global

Correas Trapezoidales
Xtra Power

Características

  • Cuentan con un 40% más de potencia que la versión estándar.
  • La alta rigidez transversal minimiza la generación de calor.
  • Tejido de envoltura encauchado con policloropreno que resiste a la abrasión.
  • Moderadamente resistente al aceite.
  • Rango de temperatura de -35 a +65 °C.
  • Las correas son antiestáticas según ISO 1813.
  • Tamaños equivalentes en base a la norma ISO y sus tolerancias.
Cotizar

Correas Trapezoidales
Lisas y Estrechas

Características

  • La alta rigidez transversal minimiza la generación de calor.
  • Tejido de envoltura encauchado con policloropreno que resiste a la abrasión.
  • Moderadamente resistente a al aceite.
  • Rango de temperatura de -35 a +65 °C.
  • Las correas son antiestáticas según ISO 1813.
  • Tamaños equivalentes en base a la norma ISO y sus tolerancias.
Cotizar

Correas Trapezoidales
Clásicas Lisas

Características

  • Alta flexibilidad.
  • Tejido de envoltura encauchado con policloropreno que resiste a la abrasión.
  • Moderadamente resistente a al aceite.
  • Rango de temperatura de -35 a +65 °C.
  • Las correas son antiestáticas según ISO 1813.
  • Tamaños equivalentes en base a la norma ISO y sus tolerancias.
Cotizar

Correas Trapezoidales Dentadas
Clásicas y Estrechas

Características

  • Muy alta flexibilidad.
  • Rango de temperatura de -30 a +75 °C.
  • Tamaños equivalentes en base a la norma ISO y sus tolerancias.
  • Apto para climas tropicales.
  • Longitudes disponibles hasta 3.500mm.
Cotizar

Mejore la eficiencia de la planta con una selección precisa de las correas

Extiende la vida útil de tu correas usando Instrumentos SKF

Medidor de frecuencia de correas PHL FM10/400

Ficha Técnica Cotizar

Alineador de poleas
TKBA10 y TKBA20

Ficha Técnica Cotizar

Alineador de poleas
TKBA40

Ficha Técnica Cotizar

Contacta a SKF y uno de nuestros consultores lo ayudará