Consigue siempre el mejor resultado

Grasas SKF para aplicaciones específicas

Nuestra experiencia con rodamientos, lubricantes y aplicaciones nos ayuda a ofrecer los lubricantes adecuados para sus aplicaciones y mejorar su esquema general de lubricación.

Conoce Más
SKF Sostenibilidad Lubricación Grasa Grasas Industriales Rodamientos Motores Viscosidad LubricantesRemanufactura  SKF Perú 2022

LGWA 2

Grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas

CONOCE MÁS
LGWA 2 SKF Sostenibilidad Lubricación Grasa Grasas Industriales Rodamientos Motores Viscosidad LubricantesRemanufactura  SKF Perú 2022

LGEV 2

Grasa de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos

CONOCE MÁS
LGEV 2 SKF Sostenibilidad Lubricación Grasa Grasas Industriales Rodamientos Motores Viscosidad LubricantesRemanufactura  SKF Perú 2022

LGHB 2

Grasa para grandes cargas, altas temperaturas y alta viscosidad

CONOCE MÁS
LGHB 2 SKF Sostenibilidad Lubricación Grasa Grasas Industriales Rodamientos Motores Viscosidad LubricantesRemanufactura  SKF Perú 2022

LGHQ 2

Grasa para rodamientos de motores eléctricos

CONOCE MÁS
LGHQ 2 SKF Sostenibilidad Lubricación Grasa Grasas Industriales Rodamientos Motores Viscosidad LubricantesRemanufactura  SKF Perú 2022

Conoce la variedad de grasas SKF para aplicaciones específicas

Haz click en un tipo de grasa para ver más información.

LGWA 2

Grasa para grandes cargas y presión extrema.

LGWA 2 es una grasa de alta calidad con un aceite base mineral y complejo de litio con rendimiento parapresión extrema. LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales industriales y automotrices, cuandolas cargas o temperaturas superan el rango de la grasa de uso general.

Aplicaciones Típicas:
  • Rodamientos de ruedas para automóviles, remolques y camiones.
  • Lavadoras
  • Ventiladores y motores eléctricos

LGEV 2

Grasa de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos

LGEV 2 es una grasa a base de aceite mineral con jabón de litio-calcio. Tiene un alto contenido de bisulfuro de molibdeno y grafito, junto con un aceite de viscosidad extremadamente alta. Esto ofrece una protección excepcional en las condiciones más difíciles, con grandes cargas, rotación lenta y vibraciones severas.

Aplicaciones Típicas:
  • Rodamientos de muñones en tambores giratorios.
  • Rodillos de apoyo y axiales en hornos giratorios y secadores.
  • Excavadoras de rueda de cangilones.
  • Coronas de orientación.
  • Laminadores de alta presión.
  • Trituradoras.

LGHB 2

Grasa para grandes cargas, altas temperaturas y alta viscosidad

LGHB 2 es una grasa de alta viscosidad a base de aceite mineral que utiliza espesante de complejo desulfonato de calcio. Formulada para soportar altas temperaturas y cargas extremas, es adecuada para unamplio rango de aplicaciones, especialmente en la industria minera, cementera y metalúrgica.

Aplicaciones Típicas:
  • Rótulas de acero/acero.
  • Máquinas papeleras.
  • Cribas vibratorias para asfalto.
  • Máquinas de colada continua
  • Rodamientos de rodillos a rótula sellados que funcionen a temperaturas de hasta 150 °C (300 °F)
  • Rodamientos de rodillos de laminación en la industria siderúrgica.
  • Rodillos de mástil de carretillas elevadoras.

LGHQ 2

Grasa para rodamientos de motores eléctricos

LGHQ 2 es una grasa a base de aceite mineral con espesante de diurea. Es adecuada para motores eléctricos y aplicaciones similares. Está diseñada específicamente para su uso con lubricadores de un solo punto.

Aplicaciones Típicas:
  • Motores eléctricos: pequeños, medianos y grandes
  • Ventiladores industriales, incluidos los de alta velocidad
  • Bombas de agua
  • Rodamientos de máquinas textiles, papeleras y secadoras
  • Aplicaciones de eje vertical

Contacta a SKF y recibe nuestras promociones de Grasas Industriales