SKF Microlog Analyzer - REP Center
Su inigualable versatilidad, confiabilidad y funcionalidad han convertido a la serie SKF Microlog Analyzer, en la opción preferida en unidades portátiles de monitoreo de condición. Hoy, en conjunto con la plataforma REP Center SKF, conforman una potente solución para un mantenimiento predictivo 4.0.
COLECTORES EXPERTOS
Monitorea tus activos en ruta, efectúa balanceos en 1 ó 2 planos, y además, realiza ensayos avanzados de ingeniería como Análisis Modal y ODS.
SOFTWARE WEB
Accede a la condición de tus activos en cualquier momento y lugar mediante la versión web del software.
SOPORTE 24/7
Soluciona cualquier incoveniente contactándote con el soporte técnico de SKF 24/7.
SERVIDOR CLOUD
Almacena tu información de manera segura en nuestra nube SKF, sin necesidad de contar con un servidor local y reduce tus costos de mantenimiento asociados.
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO REMOTO
Conéctate directamente a nuestro servicio de diagnóstico remoto, y obtén acceso a la asesoría de nuestros expertos en análisis de vibraciones.
CENTRO DE CALIBRACIONES Y REPARACIONES LOCAL
Accede a nuestro servicio local de calibraciones y reparaciones, obteniendo una atención rápida y eficiente.
SKF MICROLOG ANALYZER GX 75 / AX 80
Diseñados para realizar las tareas más exigentes del programa de mantenimiento predictivo. Nuestros equipos están homologados para su uso en zonas peligrosas y son aplicables a todo tipo de industria que requieren la certificación de Clase I División 2 o ATEX Zona 2.
Módulos de Aplicación:
- Ruta
- Balanceo
- Data Recorder
- Analyzador FFT
- Revisión de Conformidad
- Arranque / Parada
- Función de Respuesta en Frecuencia
- Spindle Test
- Idler Sound Monitor
REP CENTER SKF
Centro de Gestión de Activos SKF basado en potentes soluciones de software cloud para proporcionar un Mantenimiento Predictivo 4.0
SOFTWARE @PTITUDE ANALYST WEB
Una solución de software integral web con potentes capacidades de diagnóstico y análisis. SKF @ptitude Analyst permite almacenar, analizar y recuperar información compleja acerca de los activos de manera rápida, eficiente y confiable.
MACHINE HEALTH VIEWER
Visualiza los principales KPI's de tu planta para una óptima toma de decisiones, mediante el Dashboard especializado Machine Health Viewer disponible en la Plataforma REP Center SKF
BENEFICIOS DEL REP CENTER SKF
Mediante una única suscripción podrá contar con los beneficios de la Plataforma REP Center:
- Software @ptitude Analyst - Web.
- Servidor de Base de Datos - Cloud.
- Dashboard Machine Health Viewer.
- Soporte y Mantenimiento de la Plataforma ilimitado.
- Actualizaciónes de software ilimitadas.
- Acceso a Servicios de Diagnóstico Remoto.
DESCARGAR CATÁLOGO