Freidora con tecnología de rodamiento SKF para comida y bebida

Tecnología de rodamientos para freidoras

Tecnología de rodamientos para freidoras

¿Qué sucedería si pudiera utilizar el aceite de cocción caliente del interior de la freidora para prolongar la vida útil de los rodamientos?

La innovadora tecnología de rodamientos SKF para freidoras permite que el aceite de cocción a alta temperatura ingrese al rodamiento y actúe como lubricante, lo que elimina la necesidad de lubricación con grasa, al tiempo que protege el rodamiento contra la corrosión.

Al implementar los rodamientos SKF para freidoras, usted logra:

Menores costos de mantenimiento y de los reemplazos de rodamientos

Mayor confiabilidad, con reducción de las paradas no planificadas debido a fallas de los rodamientos

Funcionamiento sin necesidad de relubricación, que apoya los programas proactivos de seguridad alimentaria

Observe para obtener más información acerca de cómo usted puede lograr estos valores de negocios

Continúe leyendo: Qué dice nuestro experto en la industria y qué beneficios lograron nuestros clientes

"Con esta tecnología innovadora, abordamos las pequeñas cosas con el fin de evitar una catastrófica cadena de resultados".

Leer más
-
Stephen White, Director de cartera de la industria de alimentos y bebidas de SKF

Beneficios para el cliente de la freidora con tecnología de rodamiento SKF en comida y bebida

Beneficios que lograron nuestros clientes

Amortización en solo 8 meses, junto con aumento de la confiabilidad y reducción de los riesgos de seguridad alimentaria.

Lea la historia completa

Lea más sobre la gama disponible y las especificaciones técnicas