Un curso enfocado en las áreas de mantenimiento, operación y reparación de maquinaria, que busca mejorar el desempeño y confiabilidad de los activos rotativos a través de las mejores prácticas en el uso de rodamientos.
Este curso incluye temas como: conceptos básicos, vida útil, designaciones y factores que afectan directamente el desempeño de los rodamientos. Además de ello incluye una revisión completa de ajustes y tolerancias de rodamientos acorde con normas ISO.
El contenido también incluye los conceptos básicos de lubricación de rodamientos, recomendaciones para su manejo y almacenamiento; además de procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje.
- Identificar los tipos y características de rodamientos industriales.
- Conocer e identificar en una ampliación específica, los factores que afectan el buen funcionamiento de los rodamientos en la industria.
- Conocer las diferentes gamas de rodamientos y su uso en diferentes aplicaciones en la industria.
- Conocer y aprender los métodos de montaje y desmontaje, así como las buenas prácticas de manipulación y almacenamiento de rodamientos. A partir de los mismos, el participante podrá lograr incrementar la vida de servicio del rodamiento contribuyendo con el nivel de confiabilidad del equipo rotativo.
- Conocer conceptos básicos de selección y aplicación de lubricantes para rodamientos.
- Ingenieros y personal de servicios, mantenimiento, reparación de equipos, ingeniería de planta, industrias fabricantes de equipo original (OEM), técnicos e ingenieros de confiabilidad, técnicos mecánicos, supervisores de mantenimiento e instituciones educativas, públicas o comerciales que estén en contacto con rodamientos y sus aplicaciones.
- Todos aquellos interesados en los rodamientos y en el funcionamiento de equipos rotativos.
Instructor

ROBERTO MARTÍNEZ
Resumen de perfil profesional
Ingeniero Mecánico egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de Lima, ingeniero colegiado con CIP 54693, con 33 años de experiencia en aplicaciones de rodamientos.
Ha recibido diferentes cursos de especialización en los campos de aplicaciones, lubricación, fallas de rodamientos en México, Brasil, Argentina, USA y Europa.
Expositor principal en el tema de rodamientos en SKF del Perú S.A. quien presenta regularmente los diferentes cursos especializados de rodamientos en todo el Perú, Bolivia y Paraguay. Expositor en temas de rodamientos en cursos SKF internos para Latinoamérica.
En SKF del Perú ha desarrollado diferentes funciones tales como: Jefe de Producto, Especialista, Jefe de Cuentas Bolivia/Paraguay, Jefe de Ventas Directas entre otros.
Hoy se desempeña como Ingeniero de Aplicaciones Senior y responsable para Rodamientos de Gran Tamaño, Rodamientos Sellados SRB.
TEMARIO
Fundamentos de la tecnología de rodamientos
- Tipos, designaciones, componentes, terminología.


Factores que afectan el funcionamiento de los rodamientos.
- Calidad de los rodamientos.
- Ambiente de trabajo.


Conceptos teóricos.
- Capacidades de carga.
- Vida útil y vida de servicio.
- Velocidades.
- Introducción conceptual a fallas comunes en rodamientos.


Procedimientos adecuados de montaje y desmontaje.


Ajustes y tolerancias.
- Selección del grado y tipos de ajustes acorde a normas ISO.


Montaje de rodamientos.
- Montaje en frío y con calentador de inducción.
- Montaje de rodamientos de agujero cónico: Métodos por galgas y Drive Up.


Desmontaje de rodamientos.
- Desmontaje en frío.
- Desmontaje por inyección de aceite.


Conceptos básicos de lubricación.
- Lubricación con grasa.
- Lubricación con aceite.
- Aplicación de lubricantes.